Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 150

148X0394

Tip de racord: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Capac superior: 3 module de funcţie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorSupapă cu solenoid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune intrare [mm]150.00 mm
Dimensiune port (nominală) [in]6 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racord [in]6 in
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Material DescriptionICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN.
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsICS 150

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută130 Kilogram
Greutate netă128.253 Kilogram
Volume203.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428831444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm