Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 25-10

148X0360

Tip de racord: NPT, Standard de conexiune: ASME B 1.20.1, Dimensiuni racord [in]: 3/4, Capac superior: 1 modul de funcţie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior1 modul de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorSupapă cu solenoid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune port (nominală) [in]3/8 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racord [in]3/4
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-10, 3/4" FPT NO SOLENOID
Product lineIndustrial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Standard de conexiuneASME B 1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordNPT
Tip produsICS 25-10

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.28 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume5.372 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428823517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm