Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 65-S
148X0352
Tip de racord: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimensiuni racord [in]: 2 1/2 in, Capac superior: 3 module de funcţie
148X0352
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
| Descrierea produselor | Regulator pres. intrare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune port (nominală) [in] | 2 1/2 in |
| Dimensiuni racord [in] | 2 1/2 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Interval de presiune [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Interval de presiune [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
| Material Description | ICS 65-S, 2-1/2" BW, 20" to 102 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Text suplimentar etichetă SUA | cu închidere electrică |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | ICS 65-S |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 17.54 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 24.481 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428822640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |