Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 100
148X0277
Tip de racord: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Capac superior: 3 module de funcţie
148X0277
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
| Descrierea produselor | Supapă cu solenoid |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 100.00 mm |
| Dimensiune port (nominală) [in] | 4 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni racord [in] | 4 in |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 100 Solenoid , 4 " BW Conn. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | ICS 100 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 52.05 Kilogram |
| Greutate netă | 53.365 Kilogram |
| Volume | 1.245 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428816519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |