Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 25-25
148X0180
Tip de racord: Sudură montură, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Capac superior: 1 modul de funcţie
148X0180
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 1 modul de funcţie |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
| Descrierea produselor | Supapă cu solenoid |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune port (nominală) [in] | 1 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni racord [in] | 1 in |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-25 SOLENOID,1"SW CONN. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură montură |
| Tip produs | ICS 25-25 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.62 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 5.372 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428489591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |