Danfoss logo
Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 25-25-M-product-details

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 25-25-M

148X0030

Tip de racord: Sudură montură, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Capac superior: 1 modul de funcţie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior1 modul de funcţie
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
DescriereICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
Descrierea produselorRegulator control. electronic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]1 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]25.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]1 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]25.00 mm
Dimensiuni racord [in]25 mm
Caracteristicile
Valoare
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Interval de presiune [psig] Pe [Max]102.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Min]19.5 psig
Material DescriptionICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
Material racordOţel
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard conexiune intrareSocket weld
Standard de conexiuneASME B 16.11
Tip de racordSudură montură
Tip port PCVE-L
Tip produsICS 25-25-M

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Volume22.493 Litru
Caracteristicile
Valoare
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm