Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 25-20
148X0022
Tip de racord: NPT, Standard de conexiune: ASME B 1.20.1, Capac superior: 1 modul de funcţie
148X0022
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 1 modul de funcţie |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
| Descrierea produselor | Supapă cu solenoid |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune port (nominală) [in] | 3/4 in |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 in |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Pilot operated servo valve |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 1.20.1 |
| Tip de racord | NPT |
| Tip port P | EVM NC |
| Tip produs | ICS 25-20 |
| Utilizat pentru produs | Solenoid NC |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.74 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 5.372 Litru |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |