Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Servovalvă acţionată prin pilot

027H6030

Servovalvă acţionată prin pilot

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareEACTÜVUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune manometruFilet int. cu fişă oarbă
Conexiune presiune pilot ext.Niplu sudură (Port P2)
Configurație conexiune pilotP: Conexiune paralelăSI-SII: Conexiune serie
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorSupapă acţionată prin servo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]2 1/2 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]65.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]2 1/2 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]65.00 mm
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Housing material (EF001596)Steel
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Caracteristicile
Valoare
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICS 65-3 DIN 65
Material quality (EF001257)Other
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Nume program pieseICS
Operare valvăAcţionare prin pilot
Opțiune operare manualăAx deschidere manuală
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Se deschide configurațiaÎnchis (delta p=0 bari)PropOpen (delta p=0,07-0,2bari)Full open (delta p≥0.2 bar)
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Standard de conexiuneEN 10220
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsICS3 65
Valoare Cv [gal/min]81.200 gal/min
Valoare Kv [m³/h]70.000 m³/h
Versiune valvăVersiune standard
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15.045 Kilogram
Greutate netă14.823 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume22.493 Litru
EAN/UPC5702428235464