Servovalvă acţionată prin pilot, ICS3E 32, 32 mm, Sudură cap la cap
027H3029
Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: EN 10220, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 32, Valoare Kv [m³/h]: 17
027H3029
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Aprobare | CEEACUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
| Descrierea produselor | Supapă acţionată prin servo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1 1/4 in |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 32.0 mm |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1 1/4 in |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 32.00 mm |
| Direcție | Imediat |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | ICS3E 32 32 DIN |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 65.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip conexiune ieșire | Sudură cap la cap |
| Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
| Tip produs | ICS3E 32 |
| Valoare Cv [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Versiune valvă | Versiune specială, ATEX |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6.648 Kilogram |
| Greutate netă | 5.474 Kilogram |
| Volume | 8.68 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428301039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |