Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS3E 25-25, 25 mm, Sudură cap la cap

027H2179

Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: EN 10220, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25, Valoare Kv [m³/h]: 11.5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1270R170R290R600R600aRE170
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorSupapă acţionată prin servo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]25.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]1 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]25.00 mm
DirecțieImediat
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionICS3E 25-25 25 DIN
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsICS3E 25-25
Valoare Cv [gal/min]13.340 gal/min
Valoare Kv [m³/h]11.500 m³/h
Versiune valvăVersiune specială, ATEX

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.386 Kilogram
Greutate netă3.936 Kilogram
Volume8.68 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428300339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm