Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS3 25-15, 28 mm, Lipit

027H2094

Tip conexiune intrare: Lipit, Standard de conexiune: EN 1254-1, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 28, Valoare Kv [m³/h]: 6, Material racord: Oţel

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareEACUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune manometruFilet int. cu fişă oarbă
Conexiune presiune pilot ext.Niplu sudură (Port P2)
Configurație conexiune pilotP: Conexiune paralelăSI-SII: Conexiune serie
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorSupapă acţionată prin servo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [mm]28.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [mm]28.00 mm
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICS3 25-15 28 SD
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Nume program pieseICS
Operare valvăAcţionare prin pilot
Opțiune operare manualăAx deschidere manuală
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Se deschide configurațiaÎnchis (delta p=0 bari)PropOpen (delta p=0,07-0,2bari)Full open (delta p≥0.2 bar)
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Standard de conexiuneEN 1254-1
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireLipit
Tip conexiune intrareLipit
Tip produsICS3 25-15
Valoare Cv [gal/min]7.000 gal/min
Valoare Kv [m³/h]6.000 m³/h
Versiune valvăVersiune standard

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.538 Kilogram
Greutate netă3.994 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume8.68 Litru
EAN/UPC5702428236423