Servovalvă acţionată prin pilot, ICS3 25-10, 20 mm, Sudură cap la cap
027H2089
Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 20, Valoare Kv [m³/h]: 3.5, Material racord: Oţel
027H2089
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | ACCESORII ICM / ICS / ICLX |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Aprobare | EACUAUL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune manometru | Filet int. cu fişă oarbă |
| Conexiune presiune pilot ext. | Niplu sudură (Port P2) |
| Configurație conexiune pilot | P: Conexiune paralelăSI-SII: Conexiune serie |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Servovalvă acţionată prin pilot |
| Descrierea produselor | Supapă acţionată prin servo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 3/4 in |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 20.0 mm |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 3/4 in |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 20.00 mm |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
| Marcă | ICV Flexline |
| Material Description | ICS3 25-10 3/4 ANSI (20A) |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Nume fișier aprobare UL | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
| Nume program piese | ICS |
| Operare valvă | Acţionare prin pilot |
| Opțiune operare manuală | Ax deschidere manuală |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 65.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Se deschide configurația | Închis (delta p=0 bari)PropOpen (delta p=0,07-0,2bari)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Strat de acoperire suprafață | Zn (TLP) |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip conexiune ieșire | Sudură cap la cap |
| Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
| Tip produs | ICS3 25-10 |
| Valoare Cv [gal/min] | 4.100 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 3.500 m³/h |
| Versiune valvă | Versiune standard |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.644 Kilogram |
| Greutate netă | 3.958 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 8.68 Litru |
| EAN/UPC | 5702428236461 |