Danfoss logo
ICS1 25

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS1 25-25, 25 mm, Sudură cap la cap

027H2061

Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25, Valoare Kv [m³/h]: 11.5, Material racord: Oţel

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareEACUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior1 modul de funcţie
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune manometruFilet int. cu fişă oarbă
Conexiune presiune pilot ext.Niplu sudură (Port P2)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorSupapă acţionată prin servo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]25.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]1 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]25.00 mm
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICS1 25-25 1 ANSI (25 A)
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Nume program pieseICS
Operare valvăAcţionare prin pilot
Opțiune operare manualăAx deschidere manuală
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Se deschide configurațiaÎnchis (delta p=0 bari)PropOpen (delta p=0,07-0,2bari)Full open (delta p≥0.2 bar)
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsICS1 25-25
Valoare Cv [gal/min]13.340 gal/min
Valoare Kv [m³/h]11.500 m³/h
Versiune valvăVersiune standard

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.754 Kilogram
Greutate netă3.409 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume8.68 Litru
EAN/UPC5702428236683