Danfoss logo
PTS 27L staging valve, 2-3/8“ ODF – 2-3/8” ODF

PTS 27L, Cupru

034G3914

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Presiune maximă de lucru [bar]: 37

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă stepper
Agent frigorificR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
AprobareCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capacitate nominală R1234ze [kW]1396.00 kW
Capacitate nominală R1234ze [TR]402.00 TR
Capacitate nominală R134a [kW]1786.00 kW
Capacitate nominală R134a [TR]507.00 TR
Capacitate nominală R513A [kW]1535.00 kW
Capacitate nominală R513A [TR]442.00 TR
Capacitate nominală R515B [kW]1357.00 kW
Capacitate nominală R515B [TR]390.00 TR
Caracteristica de debitLiniar
CategorieI
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Ciclu sarcină max. admis [%]100 % RH
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Condiții cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condiții cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conexiune electricăM12
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Controlere Danfoss compatibileEKEEKF
Curent de funcționare max. [A]0.50 A
Curent fază (RMS) [mA]500 mA
Curent fază (vârf) [mA]700 mA
Denumire produsElectric regulating valve
Denumire produs dosar SCIPPTS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune ieșire [in]2 3/8 in
Dimensiune intrare [in]2 3/8 in
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStaging valves
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitArrow embossed
Inductanță fază [µH]40000 μH
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionPTS 27L Staging valve w. SG Oil free
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
MaxOPD [bar]13.0 bar
MaxOPD [psi]188.0 psi
Mod paspas complet bifazic
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Notă cond. cap. nominalCursă completă deschisă, flux normal
Nr. dosar SCIPbe8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
Nume fișier aprobareMH7648
Opțiune operare manualăDriver service AST-G
Pași totali1050 (full steps)
Port echilibrat [Da/Nu]Da
PowerCons CurrDrive tot. max. [W]7.5 W
Presiune maximă de lucru [bar]37.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezistență [kOhm]0.0 kOhm
ServisabilPiese de schimb supapă stepper
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]95 °C
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min]-40 °C
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]203 °F
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min]-40 °F
Tensiune [V] DC12.0 V
Timp total de deplasare CurrDrive [s]5.3 s
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip motorBipolar
Tip produsPTS 27L
Utilizat pentru produsTGS310TGS380TGS390TTS350TTS400TTS450
Valoare Cv [gal/min]31.330 gal/min
Valoare Kv [m³/h]27.786 m³/h
VizorDa

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.788 Kilogram
Greutate netă3.42 Kilogram
Volume22.214 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255102021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm