PTS 18L, Cupru
034G3907
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Presiune maximă de lucru [bar]: 37
034G3907
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă stepper |
| Agent frigorific | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Aprobare | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capacitate nominală R1234ze [kW] | 846.00 kW |
| Capacitate nominală R1234ze [TR] | 243.00 TR |
| Capacitate nominală R134a [kW] | 1085.00 kW |
| Capacitate nominală R134a [TR] | 308.00 TR |
| Capacitate nominală R513A [kW] | 934.00 kW |
| Capacitate nominală R513A [TR] | 269.00 TR |
| Capacitate nominală R515B [kW] | 823.00 kW |
| Capacitate nominală R515B [TR] | 237.00 TR |
| Caracteristica de debit | Liniar |
| Categorie | I |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclu sarcină max. admis [%] | 100 % RH |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Condiții cap. nominal [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conexiune electrică | M12 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Controlere Danfoss compatibile | EKEEKF |
| Curent de funcționare max. [A] | 0.50 A |
| Curent fază (RMS) [mA] | 500 mA |
| Curent fază (vârf) [mA] | 700 mA |
| Denumire produs | Electric regulating valve |
| Denumire produs dosar SCIP | PTS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune ieșire [in] | 2 3/8 in |
| Dimensiune intrare [in] | 2 3/8 in |
| Direcție | Imediat |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Staging valves |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Indicator direcție debit | Arrow embossed |
| Inductanță fază [µH] | 40000 μH |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | PTS 18L Staging valve w. SG Oil free |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| MaxOPD [bar] | 16.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 232.0 psi |
| Mod pas | pas complet bifazic |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Notă cond. cap. nominal | Cursă completă deschisă, flux normal |
| Nr. dosar SCIP | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| Nume fișier aprobare | MH7648 |
| Opțiune operare manuală | Driver service AST-G |
| Pași totali | 800 (trepte complete) |
| Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
| PowerCons CurrDrive tot. max. [W] | 7.5 W |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 37.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 536 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rezistență [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Servisabil | Piese de schimb supapă stepper |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] | 95 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] | 203 °F |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] | -40 °F |
| Tensiune [V] DC | 12.0 V |
| Timp total de deplasare CurrDrive [s] | 4.0 s |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip motor | Bipolar |
| Tip produs | PTS 18L |
| Utilizat pentru produs | TGH285TGS230TTH375TTS300 |
| Valoare Cv [gal/min] | 21.400 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Vizor | Da |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.44 Kilogram |
| Greutate netă | 2.922 Kilogram |
| Volume | 12.708 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255101994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |