Supapă de reglare electrică, KVS 1C, Metal dublu: Oţel/cupru
034G7860
Tip conexiune intrare: ODF lipitură, Tip conexiune ieșire: ODF lipitură, Presiune maximă de lucru [bar]: 50
034G7860
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă stepper |
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Aprobare | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclu sarcină max. admis [%] | 100 % RH |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | MOPOE |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Condiții cap. nominal [IMP] | tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C |
| Conexiune electrică | M12 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Controlere Danfoss compatibile | EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V |
| Curent de funcționare max. [A] | 0.80 A |
| Curent fază (RMS) [mA] | 600 mA |
| Curent fază (vârf) [mA] | 800 mA |
| Denumire produs | Supapă de reglare electrică |
| Denumire produs dosar SCIP | KVS 1C-5C electric expansion valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune ieșire [in] | 5/8 in |
| Dimensiune ieșire [mm] | 16.00 mm |
| Dimensiune intrare [in] | 5/8 in |
| Dimensiune intrare [mm] | 16.00 mm |
| Direcție | Imediat |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie gravată cu laser |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Inductanță fază [µH] | 14000 μH |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Marcă | Colibri |
| Material Description | KVS 1C Electric reg valve |
| Material racord | Metal dublu: Oţel/cupru |
| Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
| MaxOPD [bar] | 40.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 580.0 psi |
| Mod pas | pas complet bifazicSemi-treaptăMicrotreaptă (recomandată) |
| Notă cond. cap. nominal | Cursă completă deschisă, flux normal |
| Nr. dosar SCIP | ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632 |
| Opțiune operare manuală | Driver service AST-G |
| Pași totali | 600 (trepte complete) |
| Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
| PowerCons CurrDrive tot. max. [W] | 7.2 W |
| PowerCons VoltDrive tot. max. [W] | 7.2 W |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 50.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 725 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rezistență [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] | 100 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] | 212 °F |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] | -40 °F |
| Text vânzări ATEX | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Tip conexiune ieșire | ODF lipitură |
| Tip conexiune intrare | ODF lipitură |
| Tip motor | Bipolar |
| Tip produs | KVS 1C |
| Valoare Kv [m³/h] | 0.600 m³/h |
| Viteză timp deplasare completă [s] [Max] | 6.0 s |
| Viteză timp deplasare completă [s] [Min] | 3.0 s |
| Vizor | nu |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.411 Kilogram |
| Greutate netă | 0.308 Kilogram |
| Volume | 1.651 Cubic decimeter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162280973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |