Vană de reglare a presiunii, RVE
191U0099
Vană de reglare a presiunii, Tip produs: RVE, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
191U0099
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Vană de reglare a presiunii |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Material Description | Pressure Valve (ESK code - RV2-10B/1,5) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | RVE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.13 Kilogram |
| Greutate netă | 0.12 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.063 Litru |
| EAN/UPC | 5702428370448 |