Supapă de reglare pentru presiune, OFV-SS 25
148G3843
Dimensiune conexiune [mm]: 25, Tip de racord: Sudură cap la cap, Valoare Kv [m³/h]: 0 - 1.5, Presiune maximă de lucru [bar]: 52
148G3843
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Aprobare | EACUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă de reglare pentru presiune |
| Descrierea produselor | Supapă supradebit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 25 mm |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 25.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 in |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Echipament | Capac |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Interval de presiune [bar] Pe [Max] | 8.00 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de presiune [bar] Pe [Min] | 2.00 bar |
| Interval de presiune [psig] Pe [Max] | 116.0 psig |
| Interval de presiune [psig] Pe [Min] | 2.0 psig |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
| Material Description | OFV-SS 25 A40 ANG Over Flow Valve 52Bar |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 52.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Press. regul. valve spare part |
| Standard de conexiune | ASME B 36.19M SCHEDULE 40 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | OFV-SS 25 |
| Valoare Cv [gal/min] [Max] | 1.744 gal/min |
| Valoare Cv [gal/min] [Min] | 0.000 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] [Max] | 1.500 m³/h |
| Valoare Kv [m³/h] [Min] | 0.000 m³/h |
| Vopsea colorată | Gri |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.368 Kilogram |
| Greutate netă | 2.156 Kilogram |
| Volume | 4.441 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428963176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |