Danfoss logo
OFV-SS (Stainless steel)

Supapă de reglare pentru presiune, OFV-SS 20

148G3194

Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Sudură cap la cap, Valoare Kv [m³/h]: 0 - 0.52, Presiune maximă de lucru [bar]: 52

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
AprobareEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă de reglare pentru presiune
Descrierea produselorSupapă supradebit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiune conexiune intrare [mm]20.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/4 in
DirecțieCale unghiulară
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Interval de presiune [bar] Pe [Max]8.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune [bar] Pe [Min]2.00 bar
Interval de presiune [psig] Pe [Max]116.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Min]2.0 psig
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]150 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Material DescriptionOFV-SS 20 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPress. regul. valve spare part
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsOFV-SS 20
Valoare Cv [gal/min] [Max]0.600 gal/min
Valoare Cv [gal/min] [Min]0.000 gal/min
Valoare Kv [m³/h] [Max]0.520 m³/h
Valoare Kv [m³/h] [Min]0.000 m³/h
Vopsea coloratăGri

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.27 Kilogram
Greutate netă2.05 Kilogram
Volume4.441 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428191357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm