Regulator de presiune condensare, KVR 15
034L0104
Dimensiune intrare [mm]: 16, Dimensiune ieșire [mm]: 16, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Presiune maximă de lucru [bar]: 28
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: KVR
034L0104
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R1234ze(E)R513A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Aprobare | LISTAT C UL USEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China |
| Aprobat UL | Yes |
| Bandă P max. [bar] | 6.2 bar |
| Bandă P max. [psi] | 90.0 psi |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Cap. nominală R134a, Gaz fierbinte [kW] | 11.50 kW |
| Cap. nominală R134a, Gaz fierbinte [TR] | 3.03 TR |
| Cap. nominală R22, Gaz fierbinte [kW] | 13.20 kW |
| Cap. nominală R22, Gaz fierbinte [TR] | 4.13 TR |
| Cap. nominală R404A/R507, Gaz fierbinte [k | 12.00 kW |
| Cap. nominală R404A/R507, Gaz fierbinte [T | 3.27 TR |
| Cap. nominală R407C, Gaz fierbinte [kW] | 14.30 kW |
| Cap. nominală R407C, Gaz fierbinte [TR] | 4.50 TR |
| Capacitate nominală R134a [kW] | 47.30 kW |
| Capacitate nominală R134a [TR] | 11.80 TR |
| Capacitate nominală R22 [kW] | 50.40 kW |
| Capacitate nominală R22 [TR] | 12.70 TR |
| Capacitate nominală R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Capacitate nominală R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Capacitate nominală R407C [kW] | 54.40 kW |
| Capacitate nominală R407C [TR] | 13.80 TR |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Condiții cap. nominal [IMP] | Delta p gaz cald=6 psiDelta p lichid=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | Delta p gaz cald=0,4 bariDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Denumire produs | Regulator de presiune condensare |
| Denumire produs dosar SCIP | KV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune ieșire [in] | 5/8 in |
| Dimensiune ieșire [mm] | 16.00 mm |
| Dimensiune intrare [in] | 5/8 in |
| Dimensiune intrare [mm] | 16.00 mm |
| Echipament | Port acces supapă Schrader |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 130 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -45 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 266 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -49 °F |
| Interval reglare [bar] [Max] | 17.5 bar |
| Interval reglare [bar] [Min] | 5.0 bar |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 254.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 73.00 psig |
| Material Description | KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Nr. dosar SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Nume fișier aprobare | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 28.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 406 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 31.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 450.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 034L1097 |
| Servisabil | Piese de schimb supape KV |
| Setare fabrică [psig] | 108.7 psig |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | KVR 15 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.392 Kilogram |
| Greutate netă | 0.345 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.189 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162602478 |