Danfoss logo
Biflow filter drier DCB, WEB023Z1698

Regulator de presiune condensare, KVR 15

034L0103

Dimensiune intrare [mm]: 16, Dimensiune ieșire [mm]: 16, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Presiune maximă de lucru [bar]: 28

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Agenți de refrigerare fără uleiR1234ze(E)R513A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareLISTAT C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA
Aprobat ULYes
Bandă P max. [bar]6.2 bar
Bandă P max. [psi]90.0 psi
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Cap. nominală R134a, Gaz fierbinte [kW]11.50 kW
Cap. nominală R134a, Gaz fierbinte [TR]3.03 TR
Cap. nominală R22, Gaz fierbinte [kW]13.20 kW
Cap. nominală R22, Gaz fierbinte [TR]4.13 TR
Cap. nominală R404A/R507, Gaz fierbinte [k12.00 kW
Cap. nominală R404A/R507, Gaz fierbinte [T3.27 TR
Cap. nominală R407C, Gaz fierbinte [kW]14.30 kW
Cap. nominală R407C, Gaz fierbinte [TR]4.50 TR
Capacitate nominală R134a [kW]47.30 kW
Capacitate nominală R134a [TR]11.80 TR
Capacitate nominală R22 [kW]50.40 kW
Capacitate nominală R22 [TR]12.70 TR
Capacitate nominală R404A/R507 [kW]36.60 kW
Capacitate nominală R404A/R507 [TR]8.20 TR
Capacitate nominală R407C [kW]54.40 kW
Capacitate nominală R407C [TR]13.80 TR
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Condiții cap. nominal [IMP]Delta p gaz cald=6 psiDelta p lichid=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Condiții cap. nominal [SI]Delta p gaz cald=0,4 bariDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsRegulator de presiune condensare
Caracteristicile
Valoare
Denumire produs dosar SCIPKV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]5/8 in
Dimensiune ieșire [mm]16.00 mm
Dimensiune intrare [in]5/8 in
Dimensiune intrare [mm]16.00 mm
EchipamentPort acces supapă Schrader
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]130 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-45 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]266 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-49 °F
Interval reglare [bar] [Max]17.5 bar
Interval reglare [bar] [Min]5.0 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]254.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]73.00 psig
Material DescriptionKVR15 PRESS.REG
Nr. dosar SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nume fișier aprobareSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Presiune de testare max. [bar]31.0 bar
Presiune de testare max. [psig]450.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic034L1097
ServisabilPiese de schimb supape KV
Setare fabrică [psig]108.7 psig
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsKVR 15

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.392 Kilogram
Greutate netă0.345 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.115 Litru
EAN/UPC5715162500484