Regulator de presiune condensare, KVR 12
034L0096
Dimensiune intrare [mm]: 12, Dimensiune ieșire [mm]: 12, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Presiune maximă de lucru [bar]: 28
034L0096
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R1234ze(E)R513A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Altă documentație RoHS | EAEU RoHS |
| Aprobare | LISTAT C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Aprobat UL | Yes |
| Bandă P max. [bar] | 6.2 bar |
| Bandă P max. [psi] | 90.0 psi |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Cap. nominală R134a, Gaz fierbinte [kW] | 11.60 kW |
| Cap. nominală R134a, Gaz fierbinte [TR] | 3.03 TR |
| Cap. nominală R22, Gaz fierbinte [kW] | 13.20 kW |
| Cap. nominală R22, Gaz fierbinte [TR] | 4.13 TR |
| Cap. nominală R404A/R507, Gaz fierbinte [k | 12.00 kW |
| Cap. nominală R404A/R507, Gaz fierbinte [T | 3.27 TR |
| Cap. nominală R407C, Gaz fierbinte [kW] | 14.30 kW |
| Cap. nominală R407C, Gaz fierbinte [TR] | 4.50 TR |
| Capacitate nominală R134a [kW] | 47.30 kW |
| Capacitate nominală R134a [TR] | 11.80 TR |
| Capacitate nominală R22 [kW] | 50.40 kW |
| Capacitate nominală R22 [TR] | 12.70 TR |
| Capacitate nominală R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Capacitate nominală R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Capacitate nominală R407C [kW] | 54.40 kW |
| Capacitate nominală R407C [TR] | 13.80 TR |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Condiții cap. nominal [IMP] | Delta p gaz cald=6 psiDelta p lichid=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | Delta p gaz cald=0,4 bariDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Regulator de presiune condensare |
| Denumire produs dosar SCIP | KV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [mm] | 12.00 mm |
| Dimensiune intrare [mm] | 12.00 mm |
| Echipament | Port acces supapă Schrader |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 130 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -45 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 266 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -49 °F |
| Interval reglare [bar] [Max] | 17.5 bar |
| Interval reglare [bar] [Min] | 5.0 bar |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 254.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 73.00 psig |
| Material Description | KVR12 PRESS.REG |
| Nr. dosar SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Nume fișier aprobare | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 28.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 406 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 31.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 450.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb supape KV |
| Setare fabrică [psig] | 145.0 psig |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | KVR 12 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.392 Kilogram |
| Greutate netă | 0.34 Kilogram |
| Volume | 1.189 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |