Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Regulator de presiune al vaporizatorului, KVP 28

034L0031

Dimensiune intrare [mm]: 28, Dimensiune ieșire [mm]: 28, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Valoare Kv [m³/h]: 8, Presiune maximă de lucru [bar]: 18

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Agenți de refrigerare fără uleiR1234ze(E)R513A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareLISTAT C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA
Aprobat ULYes
Bandă P max. [bar]2.8 bar
Bandă P max. [psi]40.6 psi
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj7 buc
Capacitate nominală R134a [kW]6.10 kW
Capacitate nominală R134a [TR]1.90 TR
Capacitate nominală R22 [kW]8.60 kW
Capacitate nominală R22 [TR]2.80 TR
Capacitate nominală R404A/R507 [kW]7.70 kW
Capacitate nominală R404A/R507 [TR]2.40 TR
Capacitate nominală R407C [kW]7.90 kW
Capacitate nominală R407C [TR]2.60 TR
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsRegulator de presiune al vaporizatorului
Denumire produs dosar SCIPKV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [mm]28.00 mm
Dimensiune intrare [mm]28.00 mm
EchipamentPort acces supapă Schrader
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]130 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-45 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]266 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-49 °F
Interval reglare [bar] [Max]5.5 bar
Interval reglare [bar] [Min]0.0 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]80.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]0.00 psig
Material DescriptionKVP28 PRESS.REG
Notă valoare KvAT MAX BANDĂ P
Nr. dosar SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nume fișier aprobareSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar]18.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]260 psig
Presiune de testare max. [bar]19.8 bar
Presiune de testare max. [psig]286.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic034L1231
ServisabilPiese de schimb supape KV
Setare fabrică [psig]29.0 psig
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsKVP 28
Valoare Cv [gal/min]9.250 gal/min
Valoare Kv [m³/h]8.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.988 Kilogram
Greutate netă0.875 Kilogram
Volume2.747 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428411806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm