Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

Regulator de presiune carter, KVL 12

034L1243

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Valoare Kv [m³/h]: 3.2, Presiune maximă de lucru [bar]: 18

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Agenți de refrigerare fără uleiR1234ze(E)R513A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareLISTAT C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA
Aprobat ULYes
Bandă P max. [bar]2.0 bar
Bandă P max. [psi]29.0 psi
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj18 buc
Capacitate nominală R134a [kW]5.30 kW
Capacitate nominală R134a [TR]0.80 TR
Capacitate nominală R22 [kW]7.10 kW
Capacitate nominală R22 [TR]1.20 TR
Capacitate nominală R404A/R507 [kW]6.30 kW
Capacitate nominală R404A/R507 [TR]1.00 TR
Capacitate nominală R407C [kW]6.40 kW
Capacitate nominală R407C [TR]1.10 TR
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsRegulator de presiune carter
Denumire produs dosar SCIPKV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]1/2 in
Dimensiune intrare [in]1/2 in
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]130 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-60 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]266 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-76 °F
Interval reglare [bar] [Max]6.0 bar
Interval reglare [bar] [Min]0.2 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]87.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]3.00 psig
Material DescriptionKVL 12 Crankcase Pres. Reg. I/18
Nr. dosar SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nume fișier aprobareSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar]18.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]260 psig
Presiune de testare max. [bar]19.8 bar
Presiune de testare max. [psig]286.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic034L0043
ServisabilPiese de schimb supape KV
Setare fabrică [psig]29.0 psig
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsKVL 12
Valoare Cv [gal/min]3.700 gal/min
Valoare Kv [m³/h]3.200 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.337 Kilogram
Greutate netă0.312 Kilogram
Volume0.624 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428410434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm