Regulator de presiune carter, KVL 28
034L0051
Dimensiune intrare [mm]: 28, Dimensiune ieșire [mm]: 28, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Valoare Kv [m³/h]: 8, Presiune maximă de lucru [bar]: 18
034L0051
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R1234ze(E)R513A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Altă documentație RoHS | EAEU RoHS |
| Aprobare | LISTAT C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Aprobat UL | Yes |
| Bandă P max. [bar] | 1.5 bar |
| Bandă P max. [psi] | 22.0 psi |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 7 buc |
| Capacitate nominală R134a [kW] | 13.20 kW |
| Capacitate nominală R134a [TR] | 2.60 TR |
| Capacitate nominală R22 [kW] | 17.80 kW |
| Capacitate nominală R22 [TR] | 4.10 TR |
| Capacitate nominală R404A/R507 [kW] | 15.90 kW |
| Capacitate nominală R404A/R507 [TR] | 3.40 TR |
| Capacitate nominală R407C [kW] | 16.40 kW |
| Capacitate nominală R407C [TR] | 3.80 TR |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Regulator de presiune carter |
| Denumire produs dosar SCIP | KV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [mm] | 28.00 mm |
| Dimensiune intrare [mm] | 28.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 130 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -60 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 266 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -76 °F |
| Interval reglare [bar] [Max] | 6.0 bar |
| Interval reglare [bar] [Min] | 0.2 bar |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 87.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 3.00 psig |
| Material Description | KVL28 PRESS.REG |
| Nr. dosar SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Nume fișier aprobare | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 18.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 260 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 19.8 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 286.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 034L1251 |
| Servisabil | Piese de schimb supape KV |
| Setare fabrică [psig] | 29.0 psig |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | KVL 28 |
| Valoare Cv [gal/min] | 9.250 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 8.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.968 Kilogram |
| Greutate netă | 0.855 Kilogram |
| Volume | 2.936 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |