Danfoss logo
KVD Receiver pressure regulator (solder), size 12

Regulator de presiune receptor, KVD 12

034L0173

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Valoare Kv [m³/h]: 1.75, Presiune maximă de lucru [bar]: 28

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Agenți de refrigerare fără uleiR1234ze(E)R513A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareLISTAT C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsRegulator de presiune receptor
Denumire produs dosar SCIPKV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]1/2 in
Dimensiune intrare [in]1/2 in
EchipamentPort acces supapă Schrader
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]130 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-45 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]266 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-49 °F
Interval reglare [bar] [Max]20.0 bar
Interval reglare [bar] [Min]3.0 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]290.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]44.00 psig
Material DescriptionKVD 12 Receiver Pres. Reg. M/12
Nr. dosar SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nume fișier aprobareSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Presiune de testare max. [bar]31.0 bar
Presiune de testare max. [psig]450.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb supape KV
Setare fabrică [psig]145.0 psig
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsKVD 12
Valoare Cv [gal/min]2.020 gal/min
Valoare Kv [m³/h]1.750 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.4 Kilogram
Greutate netă0.385 Kilogram
Volume1.18 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428411295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm