Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Supapă pentru controlul presiunii, KDC 150 A 2

148G3835

Dimensiune conexiune [mm]: 150, Tip de racord: Sudură cap la cap, Deschis complet Kv [m3/h]: 509, Presiune maximă de lucru [bar]: 40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1270R170R290R600R600aRE170
AprobareCEUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Cv Deschis complet [gal/min]590.00 gal/min
Denumire produsSupapă pentru controlul presiunii
Deschis complet Kv [m3/h]509 m³/h
Descrierea produselorSupapă compresor multifuncţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]150 mm
Dimensiune conexiune intrare [mm]150.00 mm
Dimensiuni racord [in]6 in
Caracteristicile
Valoare
DirecțieCale unghiulară
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionKDC 150 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
Presiune maximă de lucru [bar]40.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]580 psig
Presiune diferențială [bar]2.000 bar
Presiune diferențială [psi]29.000 psi
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 40
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsKDC 150 A 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută51.1 Kilogram
Greutate netă43 Kilogram
Volume105.821 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428883276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm