Supapă pentru controlul presiunii, KDC 65 D 1
148G3774
Dimensiune conexiune [mm]: 65, Tip de racord: Sudură cap la cap, Deschis complet Kv [m3/h]: 78, Presiune maximă de lucru [bar]: 40
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: KDC / GVD
148G3774
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Aprobare | CEUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Cv Deschis complet [gal/min] | 90.00 gal/min |
| Denumire produs | Supapă pentru controlul presiunii |
| Deschis complet Kv [m3/h] | 78 m³/h |
| Descrierea produselor | Supapă compresor multifuncţional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 65 mm |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 65.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 2 1/2 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | Cale unghiulară |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 150 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
| Material Description | KDC-065-D-1 bar |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 40.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 580 psig |
| Presiune diferențială [bar] | 1.000 bar |
| Presiune diferențială [psi] | 14.500 psi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | KDC 65 D 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.872 Kilogram |
| Greutate netă | 5.717 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 6.092 Litru |
| EAN/UPC | 5702428432504 |