Supapă pentru controlul presiunii, KDC 100 D 0.5
148G3593
Dimensiune conexiune [mm]: 100, Tip de racord: Sudură cap la cap, Deschis complet Kv [m3/h]: 203, Presiune maximă de lucru [bar]: 40
148G3593
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Aprobare | CEUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | III |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Cv Deschis complet [gal/min] | 235.00 gal/min |
| Denumire produs | Supapă pentru controlul presiunii |
| Deschis complet Kv [m3/h] | 203 m³/h |
| Descrierea produselor | Supapă compresor multifuncţional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 100 mm |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 100.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 4 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | Cale unghiulară |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 150 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
| Material Description | KDC-100-D-0,5 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 40.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 580 psig |
| Presiune diferențială [bar] | 0.500 bar |
| Presiune diferențială [psi] | 7.500 psi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | KDC 100 D 0.5 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 18.889 Kilogram |
| Greutate netă | 18.888 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 23.897 Litru |
| EAN/UPC | 5702428279697 |