Corp supapă multifuncţional, ICV 40, Lipit
027H4124
Tip de racord: Lipit, Material racord: Oţel, Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120, Utilizat pentru produs: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
027H4124
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | ACCESORII ICM / ICS / ICLX |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Agent frigorific | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Corp supapă multifuncţional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 42 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 5/8 in |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vane multifuncționale |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Marcă | ICV Flexline |
| Material Description | ICV 40 1-5/8 SA Valve housing |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Nume program piese | ICLXICMICS |
| Operare valvă | Modul funcţie |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 65.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard de conexiune | ASME B 16.22 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip de racord | Lipit |
| Tip produs | ICV 40 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | ICLX 40ICM 40ICS 40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.543 Kilogram |
| Greutate netă | 3.176 Kilogram |
| Volume | 8.68 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242745 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |