Danfoss logo
ICS 25 function module

Modul funcţie, ICSX 32

027H3900

Modul funcţie, Valoare Kv [m³/h]: 17, Utilizat pentru produs: ICV 32, Piese incluse: Garnitură

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Descrierea produselorModul funcţie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICSX 32 Function module no equalization
Nume program pieseICS
Piese incluseGarniturăO-rings
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsICSX 32
Utilizat pentru produsICV 32
Valoare Cv [gal/min]20.000 gal/min
Valoare Kv [m³/h]17.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.052 Kilogram
Greutate netă0.82 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume3.667 Litru
EAN/UPC5702424614201