Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Supapă de sens, ICC 50

027X0372

Descrierea produselor: Supapă de sens, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tip de racord: Sudură cap la cap

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă de sens
Descrierea produselorSupapă de sens
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord [in]2 in
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Informații suplimentare0.3 bar/4.35 psi spring
Material DescriptionICC 50 w/ 2” BW Eco-check valve
Piese incluseflanșă
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 40
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsICC 50

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15.52 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume22.493 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424048105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm