Supapă de sens, ICC 32
027X0369
Descrierea produselor: Supapă de sens, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tip de racord: Sudură cap la cap
027X0369
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă de sens |
| Descrierea produselor | Supapă de sens |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 1 1/4 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Informații suplimentare | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Material Description | ICC 32 w/ 1-1/4” BW Eco-check valve |
| Piese incluse | flanșă |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | ICC 32 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15.52 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |