Danfoss logo
Function module ICC 50_027H5202

Modul funcţie, ICC 50

027H5202

Descrierea produselor: Modul funcţie, Tip produs: ICC 50, Valoare Kv [m³/h]: 40.4, Valoare Cv [gal/min]: 47.1, Utilizat pentru produs: ICV 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR717
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Descrierea produselorModul funcţie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Material DescriptionICC 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsICC 50
Utilizat pentru produsICV 50
Valoare Cv [gal/min]47.100 gal/min
Valoare Kv [m³/h]40.400 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.044 Kilogram
Greutate netă2.7 Kilogram
Volume8.68 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162143865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm