ICD 50 + ICC 50
027H5201
Tip produs: ICD 50 + ICC 50, Valoare Kv [m³/h]: 28.2, Valoare Cv [gal/min]: 32.9, Utilizat pentru produs: ICV 50
027H5201
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R717 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Ecodamper |
| Descrierea produselor | Damper and Check valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Material Description | ICD 50 + ICC 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | ICD 50 + ICC 50 |
| Utilizat pentru produs | ICV 50 |
| Valoare Cv [gal/min] | 32.900 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 28.200 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 20 Kilogram |
| Greutate netă | 11.2 Kilogram |
| Volume | 106.088 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162163887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |