Danfoss logo
ICV 50 ANSI - 027H5125

Corp supapă multifuncţional, ICV 50

027H5130

Material racord: Oţel, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120, Utilizat pentru produs: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorCorp supapă multifuncţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]50 mm
Dimensiuni racord [in]2 in
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICV 50 ODS Valve housing
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseICLXICMICS
Operare valvăModul funcţie
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip de racordODS
Tip produsICV 50
Utilizat pentru produsICLX 50ICM 50ICS 50

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.558 Kilogram
Greutate netă4.764 Kilogram
Volume8.68 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428542852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm