Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Tip produs: ICD 32, Valoare Kv [m³/h]: 12.1, Valoare Cv [gal/min]: 14.1, Utilizat pentru produs: ICV 32

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR717
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsEcodamper
Descrierea produselorDamper and Check valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Material DescriptionICD 32
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsICD 32
Utilizat pentru produsICV 32
Valoare Cv [gal/min]14.100 gal/min
Valoare Kv [m³/h]12.100 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.956 Kilogram
Greutate netă11.606 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume106.088 Litru
EAN/UPC5715162930991