Modul funcţie, ICC 32
027H3202
Descrierea produselor: Modul funcţie, Tip produs: ICC 32, Valoare Kv [m³/h]: 16.6, Valoare Cv [gal/min]: 19.3, Utilizat pentru produs: ICV 32
027H3202
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Agent frigorific | R717 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Descrierea produselor | Modul funcţie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Material Description | ICC 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | ICC 32 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | ICV 32 |
| Valoare Cv [gal/min] | 19.300 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 16.600 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.794 Kilogram |
| Greutate netă | 2.5 Kilogram |
| Volume | 8.68 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |