ICD 32 + ICC 32
027H3201
Tip produs: ICD 32 + ICC 32, Valoare Kv [m³/h]: 12.1, Valoare Cv [gal/min]: 14.1, Utilizat pentru produs: ICV 32
027H3201
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R717 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Ecodamper |
| Descrierea produselor | Damper and Check valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | ICD 32 + ICC 32 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tip produs | ICD 32 + ICC 32 |
| Utilizat pentru produs | ICV 32 |
| Valoare Cv [gal/min] | 14.100 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 12.100 m³/h |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 14.4 Kilogram |
| Greutate netă | 10.2 Kilogram |
| Volume | 106.088 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |