Modul funcţie, ICS 32
027H3200
Modul funcţie, Valoare Cv [gal/min]: 20, Valoare Kv [m³/h]: 17, Utilizat pentru produs: ICV 32
027H3200
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | ICS / ICSH accessories |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Descrierea produselor | Modul funcţie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Marcă | ICV Flexline |
| Material Description | ICS 32 Insert servo |
| Nume program piese | ICS |
| Piese incluse | GarniturăO-rings |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | ICS / ICSH spare parts |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | ICS 32 |
| Utilizat pentru produs | ICV 32 |
| Valoare Cv [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 17.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.022 Kilogram |
| Greutate netă | 0.8 Kilogram |
| Volume | 3.416 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |