Danfoss logo
ICLX 150, with coils

Electovalvă 2 paşi, ICLX 150 A

148X0537

Direcție: Imediat, Tip de racord: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsElectovalvă 2 paşi
Denumire produs dosar SCIPICLX 32-65
Descrierea produselorRobinet solenoid 2 pași
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord [in]6 in
Caracteristicile
Valoare
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Funcție2-step solenoid valve
Grupă de produseRegionally specified kits
Material DescriptionICLX 150 A 6" BW
Nr. dosar SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 36.10
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsICLX 150 A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută141 Kilogram
Greutate netă127.102 Kilogram
Volume113.693 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428850292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm