Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Electovalvă 2 paşi, ICLX 65

148X0532

Direcție: Imediat, Tip de racord: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10, Dimensiuni racord [in]: 2 1/2 in

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsElectovalvă 2 paşi
Denumire produs dosar SCIPICLX 32-65
Descriere2-step solenoid valve
Descrierea produselorRobinet solenoid 2 pași
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune intrare [mm]65.00 mm
Dimensiuni racord [in]2 1/2 in
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Material DescriptionICLX 65 A, 2-1/2" BW
Nr. dosar SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 36.10
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsICLX 65

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută19.18 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume22.493 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428850032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm