Electovalvă 2 paşi, ICLX 50 A
148X0524
Direcție: Imediat, Tip de racord: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10, Dimensiuni racord [in]: 2 1/2 in
148X0524
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(b) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Electovalvă 2 paşi |
| Denumire produs dosar SCIP | ICLX 32-65 |
| Descrierea produselor | Robinet solenoid 2 pași |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 2 1/2 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | 2-step solenoid valve |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | ICLX 50 A - 2 1/2" |
| Nr. dosar SCIP | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | ICLX 50 A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 14.64 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |