Danfoss logo
ICLX 150, with coils

Electovalvă 2 paşi, ICLX 150, 150 mm, Sudură cap la cap

027H7167

Electovalvă 2 paşi, Valoare Kv [m³/h]: 390

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareCE 0045EACTÜVUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
ComentariiCOILS NOT INCLUDED
Conexiune presiune pilot ext.Niplu sudură (Port P2)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsElectovalvă 2 paşi
Denumire produs dosar SCIPICLX 32-65
Descriere2-step solenoid valve
Descrierea produselorSupapă cu solenoid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]6 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]150.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]6 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]150.00 mm
DirecțieImediat
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
Formatul ambalajuluiPachet unic
Freeflow (EF020116)FALSE
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
Height (EF000040)455
Housing material (EF001596)Stainless steel
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Inițializare Pasul 2Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Kvs value (EF022466)390.000
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICLX 150 DIN
Material quality (EF001257)Other
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Model (EF000010)Straight
Nr. dosar SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Nume program pieseICLX
Operare valvăAcţionat prin solenoid
Opțiune operare manualăAx deschidere manuală
Pasul 1 Grad de deschidere (~) [%]10 % RH
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Se deschide configurația1 pas (setare opţională)2 trepte (implicit)
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Sistem actuator2 modul supapă sol. pilot EVM
Standard de conexiuneEN 10220
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsICLX 150
Valoare Cv [gal/min]452.000 gal/min
Valoare Kv [m³/h]390.000 m³/h
Versiune valvăVersiune standard

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută139.8 Kilogram
Greutate netă130 Kilogram
Volume218.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428483025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm