Electovalvă 2 paşi, ICLX 65, 65 mm, Sudură montură
027H6042
Electovalvă 2 paşi, Valoare Kv [m³/h]: 82
027H6042
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | ACCESORII ICM / ICS / ICLX |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Aprobare | EACTÜVUAUL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(b) |
| Conexiune presiune pilot ext. | Niplu sudură (Port P2) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Electovalvă 2 paşi |
| Denumire produs dosar SCIP | ICLX 32-65 |
| Descriere | 2-step solenoid valve |
| Descrierea produselor | Supapă cu solenoid |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 2 1/2 in |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 65.0 mm |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 2 1/2 in |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 65.00 mm |
| Direcție | Imediat |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| Height (EF000040) | 180 |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Inițializare Pasul 2 | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
| Marcă | ICV Flexline |
| Material Description | ICLX 65 SOC |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Model (EF000010) | Straight |
| Nr. dosar SCIP | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Nume fișier aprobare UL | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
| Nume program piese | ICLX |
| Operare valvă | Acţionat prin solenoid |
| Opțiune operare manuală | Ax deschidere manuală |
| Pasul 1 Grad de deschidere (~) [%] | 10 % RH |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 65.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Se deschide configurația | 1 pas (setare opţională)2 trepte (implicit) |
| Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
| Sistem actuator | 2 modul supapă sol. pilot EVM |
| Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
| Strat de acoperire suprafață | Zn (TLP) |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip conexiune ieșire | Sudură montură |
| Tip conexiune intrare | Sudură montură |
| Tip produs | ICLX 65 |
| Valoare Cv [gal/min] | 95.120 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 82.000 m³/h |
| Versiune valvă | Versiune standard |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 19.51 Kilogram |
| Greutate netă | 16.357 Kilogram |
| Volume | 20.671 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |