Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Electovalvă 2 paşi, ICLX 65, 65 mm, Sudură cap la cap

027H6040

Electovalvă 2 paşi, Valoare Kv [m³/h]: 82

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareEACTÜVUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conexiune presiune pilot ext.Niplu sudură (Port P2)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsElectovalvă 2 paşi
Denumire produs dosar SCIPICLX 32-65
Descriere2-step solenoid valve
Descrierea produselorSupapă cu solenoid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]2 1/2 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]65.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]2 1/2 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]65.00 mm
DirecțieImediat
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
Formatul ambalajuluiPachet unic
Freeflow (EF020116)FALSE
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
Height (EF000040)180
Housing material (EF001596)Stainless steel
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Inițializare Pasul 2Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Kvs value (EF022466)82.000
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICLX 65 DIN
Material quality (EF001257)Other
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Model (EF000010)Straight
Nr. dosar SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Nume program pieseICLX
Operare valvăAcţionat prin solenoid
Opțiune operare manualăAx deschidere manuală
Pasul 1 Grad de deschidere (~) [%]10 % RH
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Se deschide configurația1 pas (setare opţională)2 trepte (implicit)
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Sistem actuator2 modul supapă sol. pilot EVM
Standard de conexiuneEN 10220
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsICLX 65
Valoare Cv [gal/min]95.120 gal/min
Valoare Kv [m³/h]82.000 m³/h
Versiune valvăVersiune standard

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută18.642 Kilogram
Greutate netă17.05 Kilogram
Volume20.671 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428482585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm