Danfoss logo
4-way reversing valve coil, VHV-MOAT058A1, 0.60 m 061L2216

Bobină de valvă de inversare cu 4 căi, VHV-MOAT058A1

061L2216

Denumire tip: VHV-MOAT058A1, Tensiune de alimentare [V] DC: 24, Clasa carcasei: IP54, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEVDE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj120 buc
Categoria de izolațieB
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP54
Clauză de derogare RoHS UENo
Coil mount, recom. torque [Nm] [max]1.96 Nm
Coil mount, recom. torque [Nm] [min]1.47 Nm
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]11.0 W
Denumire produsBobină de valvă de inversare cu 4 căi
Denumire tipVHV-MOAT058A1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]DC
Grupă de produseVane de inversare cu 4 căi
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Lungime cablu [in]23.60 in
Lungime cablu [m]0.600 m
Material DescriptionVHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Suport bobină, cuplu recom. [Nm] [Max]1.96 nm
Suport bobină, cuplu recom. [Nm] [Min]1.47 nm
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip produsVHV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.241 Kilogram
Greutate netă0.241 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.432 Litru
EAN/UPC5702428518666