Danfoss logo

Valvă de inversare cu 4 căi

061L1397

Interval de temperatură mediu [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Config. design Stil: G

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
AprobareCEUAUL
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Condiție 1 limită [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condiție 2 limită [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. design StilG
Denumire produsValvă de inversare cu 4 căi
Denumire tipSTF-60U9G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. absorbție [in]2-5/8
Dimensiune con. absorbție [mm]67.00 mm
Dimensiune con. descărcare [in]1-5/8 in
Dimensiune con. descărcare [mm]41.20 mm
Dimensiune con. vap./cond. [in]2-5/8
Dimensiune con. vap./cond. [mm]67,00
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVane de inversare cu 4 căi
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]160 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]205.35 kW
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]187.68 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]291.72 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]266.54 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]253.56 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]226.92 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]359.55 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]321.72 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
Material racord procesCupru
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Nume fișier aprobare ULMH12113
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Scurgere max. [cm³/min]30000 cm³/min
Stabilitate vibrații [m/s²]19.6 m/s²
Standard rezistență la șocJIS C 60068-2-27
Standard testare vibrațiiJIS C 60068-2-6
Tip produsSTF
Tip racord refulareTATĂ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută23.15 Kilogram
Greutate netă21 Kilogram
Volume72.748 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255195634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm