Danfoss logo

Valvă de inversare cu 4 căi

061L1387

Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Dimensiune con. absorbție [in]: 1/2, Config. design Stil: A

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
AprobareCEUL
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Condiție 1 limită [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condiție 2 limită [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. design StilA
Denumire produsValvă de inversare cu 4 căi
Denumire tipSTF-02U39G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. absorbție [in]1/2
Dimensiune con. absorbție [mm]12.95 mm
Dimensiune con. descărcare [in]3/8 in
Dimensiune con. descărcare [mm]9.70 mm
Dimensiune con. vap./cond. [in]1/2
Dimensiune con. vap./cond. [mm]12,95
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de inversare cu 4 căi
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-4 °F
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]6.96 kW
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]6.36 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]9.88 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]9.03 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.59 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.69 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]12.18 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.90 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 02U39G
Material racord procesCupru
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Nume fișier aprobare ULMH12113
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Scurgere max. [cm³/min]1500 cm³/min
Stabilitate vibrații [m/s²]19.6 m/s²
Standard rezistență la șocJIS C 60068-2-27
Standard testare vibrațiiJIS C 60068-2-6
Tip produsSTF
Tip racord refulareMAMĂ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută427 Gram
Greutate netă370 Gram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255195344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm