Danfoss logo

Valvă de inversare cu 4 căi

061L1385

Interval de temperatură mediu [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Dimensiune con. absorbție [in]: 1 1/8, Config. design Stil: F

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454CR513A
AprobareCEVDE
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Condiție 1 limită [°C]0°C sub-cooling
Condiție 2 limită [°C]5°C sub-cooling
Config. design StilF
Denumire produsValvă de inversare cu 4 căi
Denumire tipSTF-1518G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. absorbție [in]1 1/8
Dimensiune con. absorbție [mm]28.90 mm
Dimensiune con. descărcare [in]7/8 in
Dimensiune con. descărcare [mm]22.50 mm
Dimensiune con. vap./cond. [in]1 1/8
Dimensiune con. vap./cond. [mm]28,90
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVane de inversare cu 4 căi
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]130 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]266 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]28.91 kW
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]24.70 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]40.69 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]34.78 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]37.37 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]32.38 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]52.70 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]45.68 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1518G
Material racord procesCupru
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Scurgere max. [cm³/min]6000 cm³/min
Stabilitate vibrații [m/s²]19.6 m/s²
Standard rezistență la șocJIS C 60068-2-27
Standard testare vibrațiiJIS C 60068-2-6
Tip produsSTF
Tip racord refulareMAMĂ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.4 Kilogram
Greutate netă1.55 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume17.982 Litru
EAN/UPC5715255060208